ST - Dobradiças Embutidas com Contrabalanço

Dobradiças de posicionamento com contrabalanço, disponíveis em várias opções de torque diferentes, proporcionam uma solução refinada para o posicionamento de objetos pesados. Estas dobradiças eliminam o uso de retentores secundários, dispensam ajustes, encaixam em espaços mínimos e são facilmente integradas ao design do produto. A tecnologia de torque constante incorporada mantém painéis firmes e seguros em qualquer ponto dentro da amplitude de movimento da dobradiça.
ST - Dobradiças Embutidas com Contrabalanço
A série de dobradiças ST, com construção total em metal, oferece um alto poder de torque, desempenho reforçado e durabilidade em uma apresentação compacta. As dobradiças de posicionamento com contrabalanço proporcionam assistência mecânica no levantamento de painéis e monitores, reduzindo os esforços necessários para operação e oferecendo ao designer a possibilidade de determinar estes esforços.
  • Um torque de posicionamento confiável elimina a necessidade de suportes mecânicos secundários
  • Modelos com torque constante não são afetado pelas variações normais de temperatura e mantém um nível de desempenho constante sem a necessidade de manutenção ou ajustes
  • A habilidade de integrar as dobradiças à partes moldadas garante um design industrial aprimorado
  • Vários torques disponíveis, para acomodar as demandas da aplicação
  • Diversas opções em modo de instalação e amplitude de movimento
  • Podem ser customizadas para atender às especificações da aplicação
  • Ciclo de vida útil mínimo: 20.000 ciclos usando torque estático de ±20% do valor especificado
  • Corpo durável em zamac e eixo, pino e elementos de torque em aço temperado garantem uma confiabilidade de longo prazo

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando ST - Dobradiças Embutidas com Contrabalanço

Ver como Grade Lista

16 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
7762799c5c0f115b5f5ce7e25cad8f4807e0b10e5eda6c5383fa0644deb0ff6c 3.21.75.162
please type in at least 2 letters...
Loading...