CB - LIFT-A-SYST® Dobradiças com contrapeso

As dobradiças com contrapeso LIFT-A-SYST® neutralizam o peso de portas e painéis basculantes pesados e fornecem controle de posicionamento seguro e confiável para diversas aplicações. As dobradiças com contrapeso CB compensam a força de gravidade vertical e fornecem controle preciso durante a abertura e fechamento de painéis pesados, permitindo que painéis basculantes sejam operados sem grande esforço físico.

Aviso de segurança importante: Os componentes sob tensão da mola podem causar ferimentos graves. Não desmonte a unidade. Não há peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Inspecione periodicamente os acessórios de montagem.

CB - LIFT-A-SYST® Dobradiças com contrapeso

As dobradiças com contrapeso LIFT-A-SYST® fornecem controle preciso durante a abertura e fechamento de painéis pesados, reduzindo o risco de acidentes e melhorando a ergonomia do produto final.

  • Controlam o movimento através da neutralizaçÃo do peso dos painéis
  • Permite fácil levantamento e controle de posicionamento de painéis
  • Aumentam a segurança e melhoram a ergonomia da operaçÃo
  • Design compacto permite que sejam instaladas dentro dos compartimentos
  • Longo ciclo de vida reduz custos de instalaçÃo e de garantia
  • Alta resistência contra vibraçÃo permite uso em aplicações móveis e fixas
  • FabricaçÃo com materiais resistentes à corrosÃo permite o uso em ambientes quentes e frios
  • Desempenho consistente, sem a necessidade de manutençÃo ou ajustes
   
  • ConstruçÃo regulável para operações customizadas
  • Diversos valores de torque disponíveis
  • Permitem ajustes dentro das faixas de torque especificadas

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando CB - LIFT-A-SYST® Dobradiças com contrapeso

Ver como Grade Lista

19 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página