CA - Dobradiças de Sustentação

As Dobradiças com Contrabalanço CA permitem que tampos e painéis pesados sejam levantados com mínimo esforço, além de manter os mesmos firmes na posiçÃo desejada. A Dobradiça com Contrabalanço CA da Southco proporciona a montagem externa, garantindo maior capacidade de armazenagem dentro do compartimento e eliminando a necessidade de componentes de suporte secundários.
CA - Dobradiças de Sustentação
Estas dobradiças apresentam um sistema de molas desenvolvido especialmente para eliminar o esforço necessário para levantar e manter tampos, portas e painéis em determinada posiçÃo por meio de uma força contrária ao peso do painel, proporcionando o balanço preciso para o seu fácil posicionamento.
  • Contrabalançam cargas pesadas e mantém portas e painéis firmes na posiçÃo desejada
  • Modelos com montagem externa garantem maior espaço livre dentro do compartimento
  • Eliminam a necessidade de componentes de suporte secundários
  • Desempenho constante, sem a necessidade de manutençÃo ou ajustes
  • Modelos para cargas leves e cargas pesadas disponíveis, proporcionando facilidade de operaçÃo para painéis de diversos tamanhos
  • Disponíveis com revestimento padrÃo com tinta a pó preta e cores customizadas sob encomenda
  • Furos de montagem customizáveis

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando CA - Dobradiças de Sustentação

Ver como Grade Lista

2 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
8171cca3ca6c76d337ba3dc80937988429d086ff75fa082a4d8bb9b61b0473c8 3.15.209.38
please type in at least 2 letters...
Loading...