Crate Handles

Nossas alças para caixotes são projetadas para resistência, durabilidade e aderência confortável, tornando-as ideais para manusear com segurança caixotes, caixas, recipientes e outros itens pesados ou volumosos. Essas alças robustas oferecem um ponto de aderência confiável, facilitando o levantamento, transporte e manuseio seguro. Desde caixotes industriais até soluções de embalagem, nossas alças para caixotes oferecem desempenho confiável e valor duradouro.

Crate Handles

Principais Características:

  • Construção Resistente: Feito de materiais de alta resistência como aço, alumínio ou polímeros reforçados para lidar com cargas pesadas com confiança.
  • Design Ergonômico: Moldado para conforto e controle, reduzindo a tensão nas mãos durante o levantamento e transporte.
  • Variedade de Estilos e Tamanhos: Disponível em várias opções de montagem (recessed, surface, folding) e tamanhos para atender a diferentes designs e requisitos de caixas.

Principais Benefícios:

  • Manuseio Seguro e Confiável: Garante uma aderência segura para reduzir o risco de quedas ou lesões.
  • Operação Amigável ao Usuário: Melhora a segurança e eficiência do trabalhador por meio do design ergonômico.
  • Desempenho de Longo Prazo: Suporta o uso frequente e ambientes adversos sem comprometer a função.
  • Ampla Faixa de Aplicações: Nossas alças para caixas são utilizadas em uma variedade de aplicações, incluindo caixas industriais, contêineres de transporte, soluções de embalagem, armazenamento, caixas agrícolas, equipamentos de manuseio de materiais e caixas personalizadas.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Crate Handles

Ver como Grade Lista

2 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página