Fixadores de Acesso Rápido

Os fixadores quarto de volta Southco oferecem uma variedade de soluções de atualização quando comparadas às técnicas tradicionais de união de painéis de parafusos e porcas. Com opções de design para minimizar os custos de instalação, fornecer serviços mais rápidos e fáceis, suportar vibrações e tornar a operação do usuário final mais intuitiva, existe uma solução Fixadores quarto de volta para qualquer necessidade de fixação.

image1

Principais Benefícios

  • Less Time

    Facilita a instalação e remoção rápida e fácil

  • Center of Gravity

    Permanece seguro ao painel, evitando a perda do fixador

  • Security

    Materiais e tamanhos para atender a uma variedade de requisitos ambientais e de resistência

  • Hand or Tool

    Operação manual ou por ferramenta

  • Vibration Resistant

    Mantenha-se firmemente preso sob vibração

  • Compression

    Fornece força de fixação consistente, evitando o aperto excessivo

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Fixadores de Acesso Rápido

Ver como Grade Lista

20 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
888d835306aed10a81df901b9e679fbc3f5d43c1bcf4e1913d94ca29207af965 18.225.54.167
please type in at least 2 letters...
Loading...