Fixadores de Acesso Rápido

Os fixadores quarto de volta Southco oferecem uma variedade de soluções de atualização quando comparadas às técnicas tradicionais de união de painéis de parafusos e porcas. Com opções de design para minimizar os custos de instalação, fornecer serviços mais rápidos e fáceis, suportar vibrações e tornar a operação do usuário final mais intuitiva, existe uma solução Fixadores quarto de volta para qualquer necessidade de fixação.

image1

Principais Benefícios

  • Less Time

    Facilita a instalação e remoção rápida e fácil

  • Center of Gravity

    Permanece seguro ao painel, evitando a perda do fixador

  • Security

    Materiais e tamanhos para atender a uma variedade de requisitos ambientais e de resistência

  • Hand or Tool

    Operação manual ou por ferramenta

  • Vibration Resistant

    Mantenha-se firmemente preso sob vibração

  • Compression

    Fornece força de fixação consistente, evitando o aperto excessivo

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Fixadores de Acesso Rápido

Ver como Grade Lista

22 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. LW-1764-4C2-240

    Latch

  2. LW-1764-4C1-130

    Latch

  3. LW-1764-4C1-180

    Latch

  4. LW-1764-4C1-060

    Latch

  5. LW-1764-4C1-119

    Latch

  6. LW-1764-4C1-190

    Latch

  7. LW-1764-4C1-690

    Latch

  8. LW-1764-4C1-510

    Latch

  9. LW-1764-4C1-150

    Latch

  10. LW-1764-4C2-070

    Latch

  11. LW-1764-4C1-390

    Latch

  12. LW-1764-4C2-390

    Latch

  13. LW-1764-4C2-210

    Latch

  14. LW-1764-4C1-310

    Latch

  15. LW-1764-4C1-160

    Latch

  16. LW-1764-4C1-100

    Latch

  17. LW-1764-4C1-080

    Latch

  18. LW-1764-4C2-048

    Latch

  19. LW-1764-4C1-360

    Latch

  20. LW-1764-4C2-160

    Latch

  21. LW-1764-4C2-090

    Latch

  22. LW-1764-4C1-090

    Latch

  23. No more items to load
ca86393b480ef48b235999dff54ba779872b19e55117ef55e472fc04658c818b 18.217.145.147
please type in at least 2 letters...
Loading...