Estes parafusos imperdíveis podem ser instalados em painéis com uma espessura mínima de 1,3 mm (0,05"). Os parafusos são acoplados a um cartucho ou outro receptáculo roscado.
- Completamente embutidos quando travados
- Um método de retenção do parafuso evita que este seja removido do anel acoplamento
- Instalação autocravante em um único passo, sem procedimentos secundários
- Construção total em inox, resistente à corrosão
- Os parafusos têm uma folga de movimento total de 0,5 mm (0,02"), oferecendo alguma margem para facilidade de alinhamento