F7-71

Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, 43762, Instalação oculta, Borracha, Natural, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Borracha, Poliamida 6
Acabamento Natural
Cor / Aparência Preto
Tipo de rosca ou furo 10-24
Tipo de instalação Instalação oculta
Classe F7 - Fechos Flexíveis com Maçaneta T
Os Fechos Flexíveis com Maçaneta T da série F7 sÃo facilmente adaptáveis aos desalinhamentos em portas e painéis. As maçanetas flexíveis, com construçÃo em materiais nÃo condutivos, nÃo corrosivos e resistentes a raios UV, oferecem os benefícios de uma absorçÃo constante da vibraçÃo, proporcionando uma operaçÃo silenciosa e segura.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.