F7-55
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Parafuso autoatarraxante, Instalação oculta, Borracha, Natural, Preto
| Material | Borracha, Poliamida 6 |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Preto |
| Tipo de rosca ou furo | Parafuso autoatarraxante |
| Tipo de instalação | Instalação oculta |
| Classe | F7 - Fechos Flexíveis com Maçaneta T |
Os Fechos Flexíveis com Maçaneta T da série F7 sÃo facilmente adaptáveis aos desalinhamentos em portas e painéis. As maçanetas flexíveis, com construçÃo em materiais nÃo condutivos, nÃo corrosivos e resistentes a raios UV, oferecem os benefícios de uma absorçÃo constante da vibraçÃo, proporcionando uma operaçÃo silenciosa e segura.