E5-92-335-RR1
Fechos Lingueta com quarto de volta, Tipo B - Travamento no sentido anti-horário, Fecho Embutido (com base embutida) com manopla borboleta, Sem restrição, Com vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Sim |
| Modelo de inserto | Fecho Embutido (com base embutida) com manopla borboleta |
| Série | Flush Cup, Low Profile |
| Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
| Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.