E5-2-065-191
Fechos Lingueta com quarto de volta, Universal 3 mm, 46 mm, Com vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Ferramenta |
| Vedado | Sim |
| Tipo de altura | Fixo |
| Modelo de inserto | Universal 3 mm |
| Série | 20.1 mm Size, Low Profile |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 14.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 44.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 46.00 |
| Especificações de conformidade | Fire - EN45545 |
| Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.