E3-1011-192

VISE ACTION® Fechos de Compressão, Tamanho grande, Padrão Ferroviário, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Clear,

Solicite uma cotação
Especificações
Ingress Protection (IP) Rating IP 65
Fire (EN45545-3) Rating E60
Material Aço inox
Acabamento Eletropolido
Restrição de acesso Ferramenta
Tipo de altura Fixo
Tipo de instalação Furo único
Modelo de inserto Padrão Ferroviário
Série Padrão
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 18.00
Altura - Mínima (mm) 53.00
Altura - Máxima (mm) 55.00
Acionamento por cabo Sim
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Classe E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Tamanho 19.1mm

Os fechos de compressão VISE ACTION® da Southco oferecem vantagem mecânica, garantindo um fechamento de porta apertado, robusto e resistente à vibrações, evitando que água e poeira entrem até mesmo nas aplicações mais exigentes. O bom funcionamento do design VISE ACTION® alinha a lingueta atrás da estrutura e, em seguida, comprime firmemente para evitar atrito contra a estrutura, em um único movimento contínuo de meia volta. Sua ação de compressão fornece uma tração constante de 6,4 mm para vedação ambiental em aplicações vedadas e ajuda a reduzir ou eliminar ruídos e chocalhos causados por vibração. O sistema de travamento centralizado evita a abertura acidental devido a choques ou vibrações. 

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.