D3-376-124-170

DZUS® Quarter-Turn Stud, Spring-Ejected, Slotted Head, Steel Chrome Plated

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Cromado
Modelo de inserto Inserto fenda
Série Ejeção por mola
Diâmetro do pino 6 mm
Comprimento do fixador (L) 24.00
Comprimento 24.00
Acabamento Embutido Preto
Diâmetro do pino 6 mm
Tipo Receptáculo
Classe D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.