AC-EM-100-5042
AC-EM Acionadores Eletrônicos
| Restrição de acesso | Acesso Eletrônico |
|---|---|
| Vedado | Sim |
| Tipo de instalação | Screw Mount |
| Modelo de acionador | Extend and Release |
| Voltagem | 5 V |
| Opções de conector | 6 Pin Connector |
| Embalagem | Embalado individualmente |
| Especificações de conformidade | IP 67 |
| Classe | AC-EM – Acionadores eletrônicos |
Os acionadores eletrônicos da Southco simplificam a transiçÃo de controle de acesso mecânico para eletrônico. Acionadores eletrônicos oferecem uma opçÃo econômica para proporcionar o acionamento eletrônico de fechos rotativos da série R4 e outros fechos mecânicos da Southco.