MC - Fechos Compactos para Portas Giratórias

As duas opções de forma de instalação oferecem um design atrativo e opções de acabamento para portas de espessuras variadas, proporcionando um visual elegante para aplicações em portas internas, como portas de cabine, camarotes e portas estanque.
MC - Fechos Compactos para Portas Giratórias
Estes modelos compactos, atrativos e com opções de instalação fácil e rápida por encaixe ou embutida, podem ser usados em portas de diversas espessuras.
  • Tamanhos compactos, para aplicações em portas leves ou mais finas
  • Modelo com instalaçÃo por encaixe proporciona maior facilidade de preparaçÃo da porta e maior rapidez na instalaçÃo
  • Montagem com instalaçÃo embutida através de um furo redondo usa uma placa de acabamento para ocultar os acessórios de instalaçÃo, proporcionando um visual mais clean
  • Modelos universais podem ser usados em qualquer posiçÃo de abertura de portas
  • Todas as placas de engate devem ser pedidas separadamente, de acordo com o acabamento do fecho, espessura da porta e posicionamento do engate
  • BotÃo de privacidade inclui acesso mecânico reserva para emergência
  • ConstruçÃo total em material de padrÃo naval garantem maior resistência contra corrosÃo
  • Um retentor de porta opcional está disponível, para manter a porta na posiçÃo aberta de uma maneira segura e silenciosa

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando MC - Fechos Compactos para Portas Giratórias

We can't find products matching the selection.