97-50-331-12

Fechos de Engate Rápido, Tamanho médio, Aba para cima, Engate embutido (instalação com dois furos), Aço inox, Passivado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Acessório para travamento auxiliar, Uso de cadeado
Série Série 50
Tipo de engate Engate embutido (instalação com dois furos)
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Style Construção leve
Modelo da alavanca Aba para cima
Classe 97 - Fechos de Engate Rápido
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.