68-20-101-20

Fechos Lingueta , Tamanho médio, Travamento de ponto único, Alça, Cromado

Solicite uma cotação
Especificações
Acabamento Cromado
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Altura - Mínima (mm) 3.20
Altura - Máxima (mm) 25.40
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 25.40
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 50.80
Modelo do Puxador Alça
Classe 68 - Fechos Lingueta com manopla
Oferece o tamanho, empunhadura e distância do batente necessários para fácil operação em ambientes industriais. As manoplas em tamanho grande proporcionam maior área de empunhadura, mesmo com o uso de luvas de proteção. Abertura com um giro de 90° garante acesso fácil e rápido. Todos os acessórios de instalação são internos, garantindo um aspecto final mais clean.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.