53-26-810-26

Parafusos Imperdíveis, 10-32 Rosca, Escareado, Sem recesso, Recartilhado, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Acabamento preto
Cor / Aparência Preto
Modelo da manopla Recartilhado
Tipo de rosca ou furo 10-32
Modelo de inserto Sem recesso
Instalação Flageado no
Série Ejeção por mola
Classe 51/53/58 - Parafusos Imperdíveis
Estes parafusos imperdíveis proporcionam um acabamento polido e elegante, aliado a um eixo de amplo comprimento, proporcionam um acoplamento perfeito ao receptáculo roscado instalado no batente de painéis com as mais variadas espessuras. Os parafusos imperdíveis estão disponíveis em modelos com ou sem mola de ejeção, que retrai o corpo do parafuso quando acoplado e ejeta o mesmo, quando liberado.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.