52-SM-A3111-N013-R

Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Tecnologia de instalação de superfície, Phillips, Liso(a), Vermelho

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Cor / Aparência Vermelho
Modelo da manopla Liso(a)
Material da manopla Plástico
Tipo de rosca ou furo M3 X 0.5
Modelo de inserto Phillips
Instalação Tecnologia de instalação de superfície
Tamanho do inserto Phillips N 2
Série Miniatura - Perfil Baixo
Espessura mínima do painel exterior 1.60
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 4.80
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 1.50
Embalagem Bobina
Classe 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.