52-A16-51-4-008

Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Pressão, TORX®, Liso(a), Azul

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Cor / Aparência Azul
Modelo da manopla Liso(a)
Material da manopla Plástico
Tipo de rosca ou furo 4-40
Modelo de inserto TORX®
Instalação Pressão
Tamanho do inserto T15 TORX®
Série Miniatura - Perfil Baixo
Espessura mínima do painel exterior 0.91
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 4.20
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 0.90
Embalagem Embalagem a granel
Classe 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.