52-A13-51-4-014
Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Pressão, Phillips, Recartilhado, Verde
| Material | Aç o |
|---|---|
| Cor / Aparência | Verde |
| Modelo da manopla | Recartilhado |
| Material da manopla | Plástico |
| Tipo de rosca ou furo | 4-40 |
| Modelo de inserto | Phillips |
| Instalação | Pressão |
| Tamanho do inserto | Phillips N 2 |
| Série | Miniatura - Perfil Baixo |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.91 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 4.20 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 0.90 |
| Embalagem | Embalagem a granel |
| Classe | 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini |
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.