4C-PS-10-2P0-K014
Parafusos Imperdíveis, 10-32 Rosca, Pressão, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Verde
| Material | Aç o |
|---|---|
| Cor / Aparência | Verde |
| Modelo da manopla | Recartilhado |
| Material da manopla | Plástico |
| Tipo de rosca ou furo | 10-32 |
| Modelo de inserto | Combinação Phillips/Fenda |
| Instalação | Pressão |
| Tamanho do inserto | Combinação Phillips N 2/Fenda |
| Série | Prism |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.90 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 7.10 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 2.50 |
| Embalagem | Embalagem a granel |
| Comprimento do flange | 1.80 |
| Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.