47-80-282-54
Parafusos Imperdíveis, M3.5 X 0.6, Escareado, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Preto
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo da manopla | Recartilhado |
| Material da manopla | Liga de alumínio |
| Tipo de rosca ou furo | M3.5 X 0.6 |
| Modelo de inserto | Combinação Phillips/Fenda |
| Instalação | Flageado no |
| Tamanho do inserto | Combinação Phillips N 2/Fenda |
| Série | Manopla estilizada |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.50 |
| Espessura máxima do painel exterior | 3.20 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 1.80 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 0.40 |
| Embalagem | Embalagem a granel |
| Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.