47-12-211-10
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Com folga, Fenda, Recartilhado, Brilhante
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Modelo da manopla | Recartilhado |
| Material da manopla | Liga de alumínio |
| Tipo de rosca ou furo | 6-32 |
| Modelo de inserto | Fenda |
| Instalação | Com folga |
| Série | Manopla estilizada |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.80 |
| Espessura máxima do painel exterior | 1.60 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 10.40 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 5.60 |
| Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.