17-13-104-12
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho grande 17, Recartilhado, 3.1 mm, Aço inox, Passivado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Espessura do material | 6.40 |
| Espessura máxima do painel exterior | 3.10 |
| Diâmetro do inserto | 19.40 |
| Série de diferentes tamanhos | Large Size 17 |
| Comprimento | 19.10 |
| Tipo | Parafuso |
| Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.