14-10-71-11

Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho grande, Ferramenta, Embutido, com fenda, 3.2-19mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Ferramenta
Modelo de inserto Embutido, com fenda
Altura - Mínima (mm) 3.20
Altura - Máxima (mm) 19.00
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Classe 14/43/44 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Três Furos
Uma fração de volta em uma manopla com acionamento manual ou por inserto; isso é tudo o que é preciso para ativar ou desativar uma ação de compressão potente, que reduz a vibração e ruídos indesejados em painéis. A lingueta desliza suavemente em um eixo roscado, proporcionando facilidade no ajuste de compressão por parte do usuário final.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.