12-12-405-11

Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho médio 12,Aleta , 4.5 mm, Aço, Zincado cromato e selador

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato e selador
Modelo de inserto Aleta
Espessura do material 12.70
Espessura máxima do painel exterior 4.50
Diâmetro do inserto 22.20
Série de diferentes tamanhos Medium Size 12
Comprimento 21.90
Tipo Parafuso
Classe 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.