DOBRADIÇAS
-
Dobradiças de Giro Livre
- Dobradiças de Giro Livre simples
- Grande variedade de materiais e estilos
- Montagem externa e opções de embutir
-
Dobradiças Removíveis
- Dobradiças removíveis e dobradiças com pino fixo para portas removíveis a acesso livre
- Componentes de montagem oculta
- Montagem externa e dobradiças ocultas disponíveis
-
Dobradiças Ocultas
- As dobradiças ocultas ficam invisíveis na aplicação
- Recursos de retenção de porta
- Dobradiças ocultas proporcionam uma apresentação exterior mais clean e aumentam a resistência a vandalismo
-
Dobradiças multiestágio
- Segure a porta ou a tampa em uma posição definida
- Montagem externa simples
- Mantém um desempenho consistente durante um longo ciclo de vida
-
Dobradiças com torque
- Dobradiças com posicionamento para segurar a porta ou a tampa em todas as posições
- Montagem externa, oculta e de embutir para atender a qualquer aplicação
- Mantém uma sensação suave consistente e torque constante durante um longo ciclo de vida
-
Dobradiça de Contrapeso
- Posicione e levante as tampas pesadas
- Neutraliza o peso da tampa
- Uma alternativa confiável para molas a gás com ergonomia aprimorada
Fechos – Perguntas frequentes
Quais são os diferentes tipos de dobradiças?
As dobradiças existem numa variedade de modelos, cada um adequado a aplicações e requisitos de carga específicos. Compreender os diferentes tipos de dobradiças é crucial para selecionar a solução de acesso certa para o seu projeto. Aqui está uma descrição dos tipos de dobradiças mais comuns e algumas das suas utilizações:
- Dobradiças de Giro Livre – Portas e painéis padrão.
- Dobradiças de posicionamento – Mesas e paineis móveis
- Dobradiças embutidas – Compartimentos de mesa com superfícies niveladas.
- Dobradiças removíveis – Portas grandes em espaços apertados.
- Dobradiças de contrapeso – Painéis pesados que são acionados manualmente.
- Dobradiças ocultas – Painéis estilizados e resistentes à violação.
A seleção depende do peso, tamanho e utilização da porta.
Quais são as melhores dobradiças para diferentes portas?
Não existe uma única "melhor" dobradiça, mas existe uma melhor escolha para o seu painel. Segue um guia simples para alguns tipos de painéis possíveis:
- Portas interiores normais: As dobradiças de giro livre são perfeitas para a maioria das portas interiores. Não têm requisitos especiais de montagem e a sua montagem no exterior maximiza o espaço interior.
- Portas exteriores pesadas: As dobradiças de contrapeso ajudam a aliviar o peso das portas mais pesadas e as dobradiças seladas resistem aos danos causados pelos elementos quando utilizadas no exterior.
- Portas com ferragens ocultas: As dobradiças ocultas ficam fora de vista e dão à sua porta um aspeto limpo e moderno.
- Portas muito usadas: Neste caso, o material é mais importante do que a forma da dobradiça. É preferível um material resistente, como o aço inoxidável, para maximizar a vida útil da sua porta.
- Pense nisso:
O peso da porta.
A frequência com que a vai utilizar.
O aspecto desejado.
Em que é que as dobradiças de portas ocultas diferem das dobradiças tradicionais?
As dobradiças de portas ocultas, também conhecidas como dobradiças ocultas, diferem significativamente das dobradiças tradicionais no seu processo de instalação e impacto estético.
Instalação:
Dobradiças ocultas: Requerem frequentemente uma instalação mais precisa e complexa, envolvendo cortes tanto na porta como no caixilho.
Dobradiças tradicionais: São normalmente mais fáceis de instalar, muitas vezes montadas à superfície ou com um simples entalhe.
Visibilidade:
Dobradiças ocultas: São concebidas para ficarem completamente ocultas quando a porta está fechada, proporcionando um aspeto limpo e moderno.
Dobradiças tradicionais: Permanecem visíveis quando a porta está fechada, tornando-se frequentemente uma parte da estética da porta.
Aplicações:
Dobradiças ocultas: São normalmente utilizadas em aplicações onde se pretende uma superfície limpa e ininterrupta, como cozinhas modernas, compartimentos de mesa ocultos e elementos arquitectónicos.
Dobradiças tradicionais: São mais versáteis e utilizadas numa gama mais vasta de aplicações, incluindo portas normais, portões e portas utilitárias.
Na sua essência, as dobradiças ocultas dão prioridade à estética e a um acabamento limpo, enquanto as dobradiças tradicionais dão prioridade à funcionalidade e à facilidade de instalação.
Como certificar-se de que tem a dobradiça correta.
Um engenheiro precisa trabalhar com um fornecedor de confiança para encontrar a dobradiça certa para a sua aplicação ou para desenvolver uma solução personalizada. Entre em contato com a Southco para saber mais sobre os diferentes tipos de dobradiças disponíveis e onde usá-las. A nossa equipe terá todo o prazer em responder a quaisquer perguntas que possa ter sobre dobradiças e sobre como estas podem se encaixar na sua aplicação para criar excelentes experiências para o usuário final.