P8 - Puxadores Tipo Alça "U"

Estes clássicos puxadores cilíndricos em forma de "U" proporcionam uma solução simples e econômica para aplicações em portas e gavetas. A altura de 31 mm (1,22") e quatro opções de comprimento diferentes proporcionam a empunhadura necessária para atender a uma série de aplicações.
P8 - Puxadores Tipo Alça "U"
  • Os modelos padrão incluem construção em alumínio anodizado preto ou construção em aço com acabamento em cromo polido
  • Disponíveis em quatro comprimentos diferentes: 30 mm (1,18"), 64 mm (2,52"), 96 mm (3,78"), e 128 mm (5,04")
  • Os furos roscados no puxador aceitam parafusos de instalação tamanho M4 ou 8-32
  • Também disponíveis em aço inox, sob encomenda

Carga máxima de trabalho de 1500N

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando P8 - Puxadores Tipo Alça "U"

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 63

Ajustar Direção como Decrescente
Página
por página