Fixadores
-
Parafusos imperdíveis
- Permanecem firmes no painél, prevenindo perda e protegendo componentes eletrônicos sensíveis
- Estilo de acionamento, tamanho da rosca e opções de instalação para atender à qualquer aplicação
- Mola de ejeção e flutuador com auto-alinhamento facilitam a instalação
-
Fixadores quarto de volta DZUS
- Fecha e libera rapidamente com um giro de 90 graus
- Permanecem fixos ao painél, proporcionando facilidade de uso e evitando a perda das peças
- Proporciona uma forte força de fixação, consistente com operações repitidas
-
Fixadores de acesso rápido
- Fornece acesso rápido a painéis articulados ou removíveis
- Trava em furos passantes ou cegos
- Permite manter painéis deslizantes na posição correta
-
Rebites
- Disponível em seis diâmetros diferentes e vários comprimentos
- Corrosion-resistant materials provide long-term performance
- Resistentes a violações, desenvolvido para resistir a acionados externos e perfurações
-
Mecanismos de Inserção e Ejeção
- Inserção, extração e travamento ergonômicos de módulos eletrônicos
- Em conformidade aos padrões do setor para robustez e capacidade de troca a quente
- Vasta gama de desenhos para adaptar-se as densas conexões de pinos mais populares
Fechos – Perguntas frequentes
O que são fixadores?
Os fixadores são dispositivos de hardware que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. Pense neles como a "cola" do mundo mecânico, mas em vez de adesivo, utilizam a força física para manter as coisas no lugar. Existem numa vasta gama de formas, tamanhos e materiais, cada um concebido para aplicações e requisitos de carga específicos. São essenciais para tudo, desde a montagem de automóveis até à montagem de componentes electrônicos.
Que tipo de elementos de fixação estão disponíveis?
Os fixadores vão desde as opções tradicionais, como parafusos, cavilhas e rebites, a hardware especializados, como parafusos captivos, mecanismos de quarto de volta e de injeção/ejeção. Cada tipo de fixador responde a necessidades específicas e existe um para cada trabalho, variando em termos de material, tamanho e design.
Como que eu escolho o fixador certo para o meu projeto?
A escolha do fixador certo depende de vários factores cruciais:
Compatibilidade do material: Certifique-se de que o material do fixador é compatível com os materiais que está a unir para evitar corrosão ou danos.
Requisitos de carga: Considere o peso e a tensão que o fixador irá suportar. Selecione um fixador com força e resistência ao corte suficientes.
Ambiente de aplicação: Tenha em conta a temperatura, a umidade e a exposição a produtos químicos ou vibrações. Escolha fixadores resistentes à corrosão para ambientes exteriores ou agressivos.
Acessibilidade: Determine se é necessário acessar os dois lados do painel. Os fixadores cegos são utilizados quando o acesso é limitado.
Montagem e desmontagem: Decida se a fixação precisa de ser permanente (rebites) ou facilmente desmontável (parafusos de um quarto de volta/captivos).
Tamanho e rosca: Selecione o diâmetro, comprimento e tipo de rosca adequados ao seu projeto.
Estilo da cabeça: Escolha um estilo de cabeça que seja compatível com as suas ferramentas e que proporcione a estética desejada.
Custo: Equilibre os requisitos de desempenho com as restrições orçamentais.
Onde posso comprar fixadores?
Na Southco, oferecemos uma ampla variedade de fixadores confiáveis e de alta qualidade, projetados para diversas aplicações industriais, internas e externas. Nossa seleção inclui:
Conexões seguras: projetadas para fixação robusta e duradoura.
Gama diversificada: desde opções padrão até opções de acesso rápido, em vários materiais e tamanhos.
Construídas para durar: projetadas para durabilidade em condições exigentes.
Fácil acesso: compre convenientemente através do nosso site ou da nossa rede global de distribuidores.
Navegue pelo nosso extenso catálogo para encontrar o fixador perfeito para o seu projeto ou entre em contato com a nossa equipe para obter assistência especializada.