Cables - ES

Nuestros cables son componentes esenciales para la actuación remota y el control flexible de sistemas de cierres giratorios. Estos cables de alta calidad proporcionan el vínculo crucial entre el actuador y el mecanismo de cierre giratorio, permitiendo una operación conveniente desde la distancia o a través de una ubicación oculta. Desde equipos industriales y sistemas de seguridad hasta paneles de acceso y aplicaciones controladas a distancia, nuestros cables garantizan un control confiable de su sistema de cierre giratorio.

Cables - ES

Características clave:

  • Construcción duradera: Fabricado con materiales de alta resistencia como acero, acero inoxidable o polímeros especializados para un rendimiento duradero.
  • Variedad de tipos y tamaños: Disponible en varios tipos de cables (por ejemplo, cable trenzado, cable flexible, conduits flexibles) y diámetros para adaptarse a diferentes aplicaciones y requisitos de carga.
  • Operación suave y receptiva: Garantiza una transmisión de fuerza confiable con un retraso mínimo, maximizando la eficiencia.
  • Instalación flexible: Puede ser instalado a través de trayectorias complejas, ofreciendo flexibilidad de diseño para la actuación remota.
  • Compatibilidad: Se integra perfectamente con nuestros cierres rotativos y actuadores para un rendimiento confiable.

Beneficios clave:

  • Actuación remota: Opera los cierres desde una distancia o ubicación oculta.
  • Control flexible: Proporciona un control preciso y receptivo del mecanismo de cierre.
  • Seguridad mejorada: Facilita el bloqueo y desbloqueo remotos para una mayor seguridad.
  • Duradero y confiable: Construido para durar y garantizar un funcionamiento confiable.
  • Aplicaciones: Nuestros cables se utilizan en conjunto con nuestros cierres rotativos y actuadores en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo equipos industriales y sistemas de seguridad, automoción y transporte, sistemas HVAC, aeroespacial, robótica, dispositivos controlados a distancia y aplicaciones personalizadas.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cables - ES

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 99

Establecer dirección descendente
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Actuador

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Actuador

  3. R4-0-50253-3

    Latch

  4. AC-C0H0-4-0500-048

    Cables, Acero inoxidable

  5. R4-0-50114

    Latch

  6. AC-C0H0-4-0250-048

    Cables, Acero inoxidable

  7. AC-CAB0-7-0750-057

    Actuador

  8. AC-CHB0-7-0750-079

    Actuador

  9. AC-CBB0-6-0750-062

    Actuador

  10. AC-CAB0-6-0750-060

    Actuador

  11. AC-CBB0-7-0750-100

    Actuador

  12. AC-CAH0-7-0750-034

    Actuador

  13. AC-CAB0-7-2000-060

    Actuador

  14. AC-CBB0-6-0750-054

    Actuador

  15. AC-CBB0-7-2000-054

    Actuador

  16. AC-C0H0-4-1000-048

    Cables, Acero inoxidable

  17. AC-CBH0-7-0750-028

    Actuador

  18. AC-CBB0-7-0750-062

    Actuador

  19. AC-CBB0-7-2000-062

    Actuador

  20. AC-CBB0-7-2000-100

    Actuador

  21. AC-CH00-7-0500-100

    Actuador

  22. AC-9BX-20-34

    Actuador

  23. AC-CBB0-6-2000-054

    Actuador

  24. AC-C0H0-4-1250-048

    Cables, Acero inoxidable

  25. AC-CHB0-7-2000-079

    Actuador

  26. AC-CBB0-6-0750-100

    Actuador

  27. AC-CAB0-6-0750-057

    Actuador

  28. AC-CAB0-7-0750-066

    Actuador

  29. AC-CAB0-6-2000-060

    Actuador

  30. AC-CAB0-7-2000-057

    Actuador

  31. AC-CAH0-7-1000-029

    Actuador

  32. AC-CHB0-6-0750-079

    Actuador

  33. AC-CAB0-6-0750-066

    Actuador

Página
por página