Nuestras cerraduras de empuje para abrir ofrecen una solución elegante y rápida para aplicaciones que requieren un acceso fácil sin necesidad de manijas o perillas. Estas cerraduras innovadoras funcionan con un mecanismo simple de empuje para abrir, brindando un aspecto despejado y una funcionalidad sin esfuerzo. Desde puertas y cajones de armarios hasta paneles de acceso y compartimentos ocultos, nuestras cerraduras de empuje para abrir ofrecen un funcionamiento impecable y una estética moderna.
Características clave:
Mecanismo de liberación a presión: Un ligero empuje activa la liberación interna, haciendo que la puerta o panel se abra ligeramente, sin necesidad de manijas o perillas.
Cierre seguro: Asegura un ajuste apretado y confiable con cierres o vástagos ajustables para un cierre preciso.
Diseños duraderos y versátiles: Disponibles en una variedad de estilos, tamaños y materiales, incluidas opciones magnéticas y mecánicas, para adaptarse a diferentes necesidades de aplicación.
Beneficios clave:
Estética limpia: Elimina las manijas para un aspecto elegante y minimalista.
Acceso sin esfuerzo: Funcionalidad rápida y fácil de empujar para un acceso rápido.
Diseño que ahorra espacio: Maximiza el espacio al eliminar manijas o perillas que sobresalen.
Durabilidad a largo plazo: Construido para confiabilidad y rendimiento duradero en entornos exigentes.
Nuestros cierres de empuje para abrir se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo: carpintería y muebles, compartimentos ocultos, paneles de acceso, electrónica y cajas, interiores de automóviles, aplicaciones marinas y exhibiciones minoristas.
Búsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto