Su construcción y aspecto modernos hacen que sea un cierre fácil de instalar y utilizar. Instale el cierre de una forma fácil en un taladro sencillo realizado en el panel y enganche el soporte de montaje en la parte posterior mediante dos tornillos de montaje. El cuerpo robusto en policarbonato/ABS resiste un uso frecuente del cierre mediante impacto.
- Todos los tiradores en acero inoxidable
- Los tiradores accionados mediante muelle reducen el ruido producido por vibraciones
- El soporte de montaje posterior engancha el cierre en el taladro, presentando el cierre una superficie enrasada, sin tornillería de montaje expuesta, sobre la superficie exterior del panel
- Carga de trabajo máxima: 980 N
- Disponibles en dos alturas para acomodar rangos de espesores de panel desde 10 mm hasta 22 mm
- Su trinquete ajustable proporciona hasta 6 mm de espesor de ajuste con sólo un destornillador
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos