Actuadores electrónicos

Nuestros actuadores electrónicos proporcionan la potencia detrás de las soluciones inteligentes de control de acceso. Estos dispositivos de ingeniería de precisión convierten señales eléctricas en movimiento mecánico, lo que permite la operación automatizada de cerraduras, puertas, barreras y otros elementos de hardware de control de acceso.

Actuadores electrónicos

Características clave:

  • Rendimiento preciso y confiable: Ofrece un funcionamiento consistente para un control de acceso suave y eficiente.
  • Operación silenciosa: Diseñado para una funcionalidad discreta y de bajo ruido.
  • Motores de alto rendimiento: Proporciona una actuación fuerte y confiable para diversas aplicaciones exigentes.

Beneficios clave:

  • Acceso automatizado: Simplifica el bloqueo y desbloqueo para una mayor eficiencia.
  • Funcionalidad remota: Permite un control conveniente y a distancia de los sistemas de bloqueo.
  • Seguridad mejorada: Ofrece un bloqueo preciso y confiable para una protección mejorada.
  • Amplia compatibilidad: Adaptable a entornos diversos, desde hogares inteligentes y robótica hasta sistemas industriales y aeroespaciales.

Nuestros actuadores electrónicos se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de control de acceso, automatización industrial, robótica, hogares inteligentes, automoción y transporte, máquinas expendedoras, aeroespacial y aplicaciones personalizadas.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Actuadores electrónicos

Ver como Parrilla Lista

31 artículos

Establecer dirección descendente
  1. AC-EM-050-5010

    Actuador

  2. AC-EM-059-1

    Actuador

  3. AC-EM-100-1011

    Actuador

  4. AC-EM-020-2

    Actuador

  5. AC-EM-020-1

    Actuador

  6. AC-EM-100-1021

    Actuador

  7. AC-EM-050-5020

    Actuador

  8. AC-EM-100-5011

    Actuador

  9. AC-EM-050-5010-1

    Actuador

  10. AC-EM-100-1021-1

    Actuador

  11. AC-EM-100-1011-1

    Actuador

  12. AC-EM-100-5021

    Actuador

  13. AC-EM-100-5011-1

    Actuador

  14. AC-EM-050-5020-1

    Actuador

  15. AC-EM-100-5021-1

    Actuador

por página