R4-EM - Sistema de Liberación Mecánico

El sistema de anulación mecánica por cable ofrece una solución estándar para el accionamiento mecánico a distancia de los cierres electrónicos. En caso de pérdida de energía eléctrica, el sistema proporciona un acceso totalmente prescindible. El sistema consta de una cerradura de anulación mecánica con su correspondiente actuador de CA y soporte de cable, un cable mecánico y un soporte de anulación mecánica.

R4-EM - Sistema de Liberación Mecánico

El sistema de anulación mecánica R4-EM se ajusta a cualquier cerradura electrónica rotativa estándar Southco R4-EM. Proporciona un medio sencillo para liberar mecánicamente la cerradura electrónica durante un fallo de alimentación. El sistema es fácil de instalar, con múltiples ajustes y longitudes de cable personalizadas para adaptarse a cualquier aplicación.

 

  • Cómodo accionamiento mecánico para la liberación de la cerradura durante un fallo de alimentación
  • El diseño adaptable permite su uso con cualquier cerradura electrónica complementaria
  • Instalación rápida y sencilla para facilitar la integración
  • El diseño flexible ofrece múltiples ajustes y longitudes de cable personalizadas".
  • Cierre de leva con llave plana o llave tubular disponible para el cierre con llave a distancia
  • Rotación de la llave adaptable en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando R4-EM - Sistema de Liberación Mecánico

Ver como Parrilla Lista

15 artículos

Establecer dirección descendente
  1. A5-99-136

    Latch

  2. A5-99-157

    Latch

  3. R4-91-700-20

    Latch

  4. R4-EM-87

    Latch

  5. AC-0-49617-11-R

    Actuador

  6. AC-0-49617-11-L

    Actuador

  7. AC-C0H0-4-LLLL-YYY

    Actuador

  8. AC-0-49618-11-R

    Actuador

  9. R4-EM-952

    Latch

  10. AC-0-49618-11-L

    Actuador

por página