Nuestras cerraduras de tracción de agarre fijo ofrecen una solución robusta y confiable para asegurar puertas, paneles, tapas y recintos donde una fuerza de sujeción constante es esencial. Estas cerraduras están diseñadas con un rango de agarre fijo, garantizando un cierre seguro sin necesidad de ajustes manuales. Desde equipos industriales y recintos hasta paneles de acceso y compartimentos de almacenamiento, nuestras cerraduras de tracción de agarre fijo ofrecen un rendimiento consistente y una operación sencilla.
Características clave:
Fuerza de sujeción constante: El diseño de agarre fijo garantiza un cierre seguro, resistiendo la vibración y el movimiento.
Operación fácil: Acción de extracción simple para un bloqueo y desbloqueo rápido y fácil de usar.
Construcción duradera: Fabricado con materiales de alta calidad como acero y acero inoxidable para un rendimiento duradero.
Variedad de estilos y tamaños: Múltiples estilos y tamaños para adaptarse a diferentes grosores de paneles y necesidades de montaje.
Múltiples opciones de accionamiento: Disponible con accionamiento de palanca, palanca o perilla para mayor flexibilidad.
Beneficios clave:
Cierre seguro: Proporciona un mecanismo de bloqueo confiable con fuerza de sujeción constante.
Operación fácil: Apertura y cierre fáciles de usar con una acción de extracción simple.
Rendimiento constante: Garantiza un cierre confiable sin necesidad de ajustes.
Duradero y confiable: Rendimiento duradero en entornos exigentes.
Aplicaciones: Nuestros cierres de tracción de agarre fijo se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo equipos industriales y maquinaria, recintos y gabinetes, sistemas de HVAC, transporte, equipos agrícolas, vehículos todo terreno, almacenamiento y contenedores, y embalaje.
Búsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto
Las personas suelen buscar por:
Vd. Está mirando Cierres de tracción Serie Over Center