Nuestros cierres de tracción ocultos ofrecen una combinación única de seguridad oculta y una estética limpia. Estos cierres están diseñados para estar completamente ocultos a la vista cuando la puerta, panel o tapa está cerrada, brindando un aspecto elegante y minimalista al tiempo que mantienen un cierre confiable y seguro. Desde carpintería y muebles de alta gama hasta paneles de acceso y recintos, nuestros cierres de tracción ocultos ofrecen una solución de fijación sofisticada y funcional.
Características clave:
Invisible Cuando Está Cerrado: El mecanismo de cierre oculto mantiene una superficie elegante e ininterrumpida.
Múltiples Estilos y Mecanismos: Disponible en diversos diseños para adaptarse a diferentes tipos de paneles y necesidades de uso.
Construcción Duradera: Construido con materiales de alta calidad para resistencia y rendimiento duradero.
Instalación y Operación Fáciles: Instalación y fijación sencillas, proporcionando un funcionamiento suave y silencioso para los usuarios.
Beneficios clave:
Estética Mejorada: Mantiene una apariencia moderna y sin hardware.
Mayor Flexibilidad de Diseño: Se integra fácilmente en varios diseños arquitectónicos y de productos.
Atractivo de Alta Gama: Eleva el aspecto y la sensación de muebles y gabinetes de alta calidad.
Seguridad Mejorada: Proporciona una solución de bloqueo discreta y resistente a manipulaciones.
Aplicaciones: Nuestros cierres de cajón ocultos se utilizan en gabinetes, compartimentos secretos, cajas, exhibidores minoristas, arquitectura y diseño, proyectos personalizados, bienes de lujo y aplicaciones marinas.
Búsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto