Nuestros cierres de tracción con agarre ajustable ofrecen una solución versátil y confiable para asegurar puertas, paneles, tapas y recintos donde los grosores de los paneles o las tolerancias pueden variar. Estos cierres innovadores cuentan con un rango de agarre ajustable, lo que le permite ajustar la fuerza de sujeción para garantizar un cierre firme y seguro, independientemente de las variaciones en las dimensiones del panel o la compresión de la junta. Desde equipos industriales y recintos hasta paneles de acceso y compartimentos de almacenamiento, nuestros cierres de tracción con agarre ajustable ofrecen flexibilidad y un rendimiento confiable.
Características clave:
Rango de agarre ajustable: Acomoda variaciones en el grosor del panel y la compresión de la junta para un ajuste seguro y consistente.
Mecanismo de bloqueo seguro: Mantiene un cierre firme ante vibraciones o movimientos para evitar aperturas accidentales.
Múltiples estilos y opciones de accionamiento: Se ofrecen en varios estilos y tamaños con accionamiento de palanca, palanca de bloqueo o perilla para una amplia compatibilidad de aplicaciones.
Beneficios clave:
Instalación versátil: Elimina la necesidad de cuñas o ajustes, simplificando su uso en superficies inconsistentes.
Rendimiento confiable: Asegura una fuerza de sujeción constante y durabilidad a largo plazo en entornos desafiantes.
Operación fácil de usar: La acción de cierre rápida e intuitiva permite un bloqueo y desbloqueo sin esfuerzo, incluso en espacios reducidos.
Aplicaciones: Nuestros cierres de tracción de agarre ajustable se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo equipos industriales, recintos, sistemas de HVAC, transporte, equipos agrícolas, vehículos todo terreno y equipos médicos.
Búsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto