PT - Cierres de Leva con Llave de Tubo

Utilice una mayor seguridad con estos asequibles cierres de leva con llave de tubo para mejorar el cierre en un amplio rango de aplicaciones de armarios. Las múltiples opciones de casquillos y dimensiones de trinquetes satisfacen una amplia variedad de configuraciones de armarios, y los casquillos de fundición de zinc con chapado en cromo proporcionan un acabado elegante y duradero para cualquier instalación.
PT - Cierres de Leva con Llave de Tubo
El modelo de cierre con tambor de 7 pasadores, con casquillo en fundición de zinc, aumenta la seguridad del cierre mediante llave. Las múltiples opciones de sus componentes, solicitadas por separado, se ajustan a un amplio rango de dimensiones.
  • La llave de tubo aumenta la seguridad, ofreciendo más opciones de códigos de llave y haciendo más dificil la apertura del cierre o el duplicado de llaves
  • Ideal para aplicaciones con puertas oscilantes y deslizantes con su trinquete apropiado
  • Disponibles con giro a izquierdas y a derechas, para puertas con aperturas con giro distinto
  • Fácil de instalar, utilizando la misma preparación de panel que otros cierres de trinquete Southco
  • Modelos de trinquete estándar disponibles para puertas oscilantes, modelos de trinquete con gancho disponibles para puertas deslizantes y correderas
  • Opción de 50 códigos estándar de llave, con miles de configuraciones potenciales de códigos de llave personalizables
  • Pueden ser diseñados con la opción de liberación de llave sólo en posición cerrada, o liberación de llave tanto en posición abierta como cerrada
  • Disponible en cinco longitudes de casquillo
  • Carga estática máxima en el trinquete: 180 N
  • Se ajusta a espesores de puerta entre 5,1 mm y 28,9 mm
  • Las múltiples combinaciones de casquillo de cierre y tipos de trinquete se adaptan a 25 espesores totales de cierre distintos (distancia entre la superficie exterior de la puerta y el trinquete), entre 6,4 mm y 42,8 mm

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando PT - Cierres de Leva con Llave de Tubo

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 49

Establecer dirección descendente
  1. PT-T009

    Leva

  2. PT-T209

    Leva

  3. PT-T409

    Leva

  4. PT-F009

    Leva

  5. PT-W409

    Leva

  6. PT-F409

    Leva

  7. PT-F209

    Leva

  8. PT-W209

    Leva

  9. PT-W009

    Leva

Página
por página