Cierres de trinquete de espesor fijo

Nuestros cierres de leva de agarre fijo ofrecen una solución confiable y fácil de usar para asegurar puertas, paneles y recintos con una fuerza de sujeción. Estos cierres están diseñados con un rango de agarre fijo, garantizando un cierre confiable sin necesidad de ajustes manuales. Desde equipos industriales y recintos hasta paneles de acceso y compartimentos de almacenamiento, nuestros cierres de leva de agarre fijo ofrecen un rendimiento consistente y una operación sencilla.
Cierres de trinquete de espesor fijo

Características clave:

Rendimiento confiable: El diseño de agarre fijo proporciona una fuerza de sujeción constante para un cierre seguro y resistente a las vibraciones.

Operación fácil de usar: La acción de leva intuitiva permite un bloqueo y desbloqueo rápido y sencillo, incluso en espacios reducidos.

Versátil y duradero: Fabricado con materiales robustos y disponible en varios estilos, tamaños y opciones de accionamiento para adaptarse a diversas aplicaciones.

Beneficios clave:

Amplio uso en la industria: Ideal para aplicaciones en equipos industriales, cajas, sistemas de HVAC, transporte, agricultura, vehículos todo terreno y soluciones de almacenamiento.

Diseño específico para aplicaciones: Adaptado para satisfacer las necesidades de diferentes grosores de paneles, configuraciones de montaje y condiciones ambientales.

Accesibilidad mejorada: Proporciona un acceso seguro pero conveniente a componentes internos, áreas de almacenamiento y paneles de servicio.

Amplia compatibilidad: Adecuado para equipos estacionarios y móviles en entornos exigentes.

Nuestros cierres de leva de agarre fijo se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo : equipos industriales, cajas y armarios, sistemas de HVAC, transporte, equipos agrícolas, vehículos todo terreno y almacenamiento y contenedores.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cierres de trinquete de espesor fijo

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 3302

Establecer dirección descendente
  1. E5-6-015-01

    Latch

  2. E5-4001

    Latch

  3. E5-6210

    Latch

  4. E5-9-515-UU1

    Latch

  5. E5-6220

    Latch

  6. E5-4003

    Latch

  7. E5-6-012-01

    Latch

  8. E5-6200

    Latch

por página