Cierres de trinquete de espesor regulable

Nuestras cerraduras de leva de agarre ajustable ofrecen una solución versátil y confiable para asegurar puertas, paneles y recintos donde los grosores de los paneles o las tolerancias pueden variar. Esta innovadora cerradura cuenta con un rango de agarre ajustable, lo que le permite ajustar la fuerza de sujeción para garantizar un cierre firme y seguro. Desde equipos industriales y recintos hasta paneles de acceso y compartimentos de almacenamiento, nuestras cerraduras de leva de agarre ajustable ofrecen flexibilidad y un rendimiento confiable.
Cierres de trinquete de espesor regulable

Características clave:

Rango de agarre ajustable - se adapta a la variación del panel para un ajuste personalizado y seguro.

Operación fácil de usar - la acción de leva simple permite un bloqueo y desbloqueo rápido e intuitivo.

Opciones de diseño robustas - construidas con materiales duraderos y disponibles en varios estilos, tamaños y tipos de accionamiento para diversas aplicaciones.

Beneficios clave:

Reduce la necesidad de modificaciones - elimina calces o ajustes personalizados cuando las tolerancias del panel varían.

Compatible con entornos dinámicos - mantiene un cierre seguro en aplicaciones con vibración, movimiento o componentes que se desplazan.

Optimizado para versatilidad - funciona de manera confiable en sectores como HVAC, transporte y equipos todoterreno.

Mejora el acceso al mantenimiento - permite un acceso constante a los componentes internos sin comprometer el ajuste o la seguridad.

Nuestros cierres de leva de agarre ajustable se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidos: equipos e maquinaria industrial, cajas y armarios, sistemas de HVAC, transporte, agricultura, vehículos todoterreno y almacenamiento y contenedores.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cierres de trinquete de espesor regulable

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 3358

Establecer dirección descendente
  1. E5-6-015-01

    Latch

  2. E5-4001

    Latch

  3. E5-6210

    Latch

  4. E5-9-515-UU1

    Latch

  5. E5-6220

    Latch

  6. E5-4003

    Latch

  7. E5-6-012-01

    Latch

  8. E5-6200

    Latch

por página