DZUS - Cierres de émbolo con muelle

Nuestros topes de resorte ofrecen una solución versátil y eficiente para el posicionamiento rápido, alineación y sujeción segura de componentes. Estos sujetadores de auto-posicionamiento utilizan un mecanismo de resorte para proporcionar un compromiso preciso y confiable, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren ajustes o desmontajes frecuentes.
DZUS - Cierres de émbolo con muelle

Características clave:

  • Mecanismo de resorte cargado: Proporciona presión controlada para una posición precisa.
  • Múltiples estilos y tamaños: Ofrecidos en diseños de bola, cilíndricos y puntiagudos para adaptarse a diversas necesidades.
  • Construcción duradera: Fabricados con materiales de alta calidad para una fiabilidad a largo plazo.

Beneficios clave:

  • Alineación rápida y precisa: Acelera la posición para una mayor eficiencia.
  • Fuerza de sujeción fiable: Mantiene un compromiso constante durante el uso.
  • Mantenimiento simplificado: Facilita el montaje y desmontaje, reduciendo el esfuerzo.
  • Amplia compatibilidad: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones mecánicas e industriales.

Explore nuestra gama de topes de resorte y descubra la solución perfecta para sus necesidades de posicionamiento y sujeción rápidos.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando DZUS - Cierres de émbolo con muelle

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 179

Establecer dirección descendente
  1. 56-481-000

    Latch

  2. 56-461-000

    Latch

  3. 56-30-15

    Latch

  4. 56-481-013

    Latch

  5. 56-80-15

    Latch

  6. 56-280-000

    Latch

  7. 56-180-000

    Latch

  8. 56-380-000

    Latch

  9. 56-280-013

    Latch

  10. 56-471-2-000

    Latch

  11. 56-481-014

    Latch

  12. 56-471-1-000

    Latch

por página