DZUS - Pasadores y Bases Lockwell

Nuestros pasadores y receptáculos Lockwell® ofrecen una solución de fijación rápida robusta y versátil para aplicaciones que requieren un bloqueo seguro y un fácil acceso. Estos componentes de ingeniería de precisión proporcionan una conexión confiable al permitir un rápido acoplamiento y desacoplamiento, lo que los hace ideales para situaciones que requieren un acceso frecuente, mantenimiento o extracción de paneles. Desde la industria aeroespacial y de defensa hasta maquinaria industrial y transporte, los pasadores y receptáculos Lockwell® ofrecen el rendimiento y la confiabilidad que necesita.
DZUS - Pasadores y Bases Lockwell

Características clave:

  • Mecanismo de Bloqueo Positivo: Evita la liberación accidental incluso bajo vibración o golpes.
  • Funcionalidad de Liberación Rápida: Permite un rápido enganche/desenganche para minimizar el tiempo de inactividad.
  • Construcción Duradera: Fabricado con materiales resistentes a la corrosión para un rendimiento a largo plazo.

Beneficios clave:

  • Seguridad Mejorada del Equipo: Protege los componentes contra accesos no autorizados o liberaciones no deseadas.
  • Efficiencia Operativa: Reduce el tiempo de ensamblaje y mantenimiento, disminuyendo los costos laborales.
  • Acceso Simplificado al Mantenimiento: Facilita el acceso rápido a los componentes internos.
  • Aplicaciones Versátiles: Ideal para su uso en una amplia gama de industrias y aplicaciones, incluyendo aeroespacial, defensa, maquinaria industrial, transporte, electrónica y marina.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando DZUS - Pasadores y Bases Lockwell

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 834

Establecer dirección descendente
  1. LG-3CY1000

    Latch

  2. LH-12CT2000

    Latch

  3. LW-1764-4C2-240

    Latch

  4. LG-7CR6000

    Latch

  5. LG-5CB2000

    Latch

  6. LG-3CB1000

    Latch

  7. LW-1764-4C1-130

    Latch

  8. LH-10CT7000D

    Latch

  9. LG-14CL1000

    Latch

  10. LG-4CR1000

    Latch

  11. LH-4CR6000

    Latch

  12. LG-5CB1000

    Latch

  13. LH-6CT7000D

    Latch

  14. LH-5CR9000

    Latch

  15. LH-4CR5000

    Latch

  16. LH-14CT8000

    Latch

  17. LH-7CR9000D

    Latch

  18. LG-14CT3000

    Latch

  19. LG-6CL5000

    Latch

  20. LG-3CY2000

    Latch

  21. LG-10CR4000

    Latch

  22. LH-12CR6000D

    Latch

  23. LH-8CR4000D

    Latch

  24. LH-4CR9000D

    Latch

  25. LH-16CR3000D

    Latch

  26. LH-12CR4000D

    Latch

  27. LH-8CT9000

    Latch

  28. LH-7CT5000

    Latch

  29. LH-3CT6000

    Latch

por página