DZUS - Tornillos de rosca rápida

Nuestros tornillos de avance rápido con cabeza cautiva combinan la velocidad de un hilo de avance alto con la conveniencia de la funcionalidad cautiva, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren un montaje rápido y una retención segura. Estos sujetadores especializados reducen significativamente el tiempo de instalación al tiempo que garantizan que los tornillos permanezcan unidos al panel o componente, evitando pérdidas y simplificando el mantenimiento.
DZUS - Tornillos de rosca rápida

Características clave:

  • Rosca de alto plomo: Permite apretar y aflojar rápidamente, reduciendo el tiempo de ensamblaje.
  • Diseño cautivo: Mantiene los tornillos firmemente unidos a los paneles, evitando pérdidas o extravíos.
  • Construcción duradera: Fabricada con materiales robustos para soportar un uso intensivo y entornos difíciles.

Beneficios clave:

  • Aumento de la productividad: Acelera los procesos de instalación para una finalización más rápida del proyecto.
  • Mantenimiento simplificado: Facilita el mantenimiento al eliminar los tornillos extraviados.
  • Fiabilidad mejorada: Ofrece un rendimiento de fijación consistente y seguro.
  • Seguridad mejorada: Minimiza los riesgos de componentes sueltos o caídos.

Explore nuestra gama de tornillos cautivos de plomo rápido y experimente los beneficios de un ensamblaje rápido y una retención segura en su próximo proyecto.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando DZUS - Tornillos de rosca rápida

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 397

Establecer dirección descendente
  1. 12-12-304-12

    Latch

  2. 12-12-409-12

    Latch

  3. 17-12-414-12

    Latch

  4. 17-12-104-12

    Latch

por página