Estos módulos base y de enganche han sido diseñados para asegurar una excelente alineación y para limitar las capacidades de enganche con los circuitos apropiados plug-in. Ambos son una alternativa duradera y asequible para cumplir los estándares de la industria o simplemente asegurar la compatibilidad entre circuitos utilizados en aplicaciones modulares.
- Construcción robusta que supera las pruebas de caídas estándar PICMG sin piezas añadidas
- Cuerpos en fundición de zinc y pasadores en acero endurecido que incluyen acabado en chapado de níquel para cumplir con la normativa RoHS
- Los pasadores con laterales planos pueden especificarse para situarse en incrementos de 45º y controlar las opciones de cierre
- Forma parte de las soluciones globales Southco de "una única tienda" para completar las soluciones de cierres y fijaciones AdvancedTCA
- Satisfacen los requerimientos de la normativa AdvancedTCA; especificaciones de placas: PICMG 3.0 R2.0
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos