DZUS - Cierres de 1/4 de vuelta, con giro para abrir, giro para cerrar

Nuestros sujetadores de giro para cerrar y abrir, también conocidos como sujetadores de cuarto de vuelta, proporcionan una solución de fijación versátil y confiable para aplicaciones que requieren un acceso rápido y un cierre seguro. Estos sujetadores ofrecen un mecanismo simple pero robusto para unir y separar paneles, puertas u otros componentes.
DZUS - Cierres de 1/4 de vuelta, con giro para abrir, giro para cerrar

Características clave:

  • Operación de Cuarto de Giro: Permite un bloqueo/desbloqueo rápido y sin esfuerzo.
  • Bloqueo Resistente a la Vibración: Mantiene un fijado seguro bajo condiciones dinámicas.
  • Múltiples Configuraciones: Ofrecidas en varios tamaños, materiales y estilos de cabeza para satisfacer diversas necesidades.

Beneficios clave:

  • Mantenimiento más Rápido: Reduce el tiempo dedicado al ensamblaje y desmontaje.
  • Fiabilidad Consistente: Asegura que los componentes permanezcan cerrados de forma segura durante la operación.
  • Diseño Amigable para el Usuario: Simplifica el uso con una funcionalidad intuitiva de giro para bloquear.
  • Amplia Compatibilidad: Adecuado para industrias como la aeroespacial, automotriz, electrónica y más.

Explora nuestra gama de sujetadores de giro para cerrar y abrir y descubre la solución ideal de fijación de cuarto de giro para tu aplicación específica.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando DZUS - Cierres de 1/4 de vuelta, con giro para abrir, giro para cerrar

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 3789

Establecer dirección descendente
  1. D5-PR35S3

    DZUS®

  2. D5-PR35-1S3

    DZUS®

  3. 82-32-101-20

    Latch

  4. D8-336-200-190

    Latch

por página