Tornillos Cautivos

Nuestros tornillos cautivos ofrecen una solución práctica y eficiente para sujetar tornillos extraviados o en lugares de difícil acceso. Estos ingeniosos sujetadores están diseñados para permanecer unidos a un panel o componente incluso cuando están desatornillados, eliminando la molestia de los tornillos caídos y acelerando el tiempo de ensamblaje. Desde electrónica y maquinaria hasta paneles de acceso y cajas, nuestros tornillos cautivos proporcionan una conexión segura y confiable en todo momento.
Tornillos Cautivos

Características clave:

  • Diseño permanentemente fijado: Los tornillos permanecen fijados a los componentes, evitando pérdidas y facilitando el mantenimiento.
  • Amplia selección de estilos de cabeza: Opciones como ranurado, Phillips, Torx y hexagonal garantizan la compatibilidad de herramientas y la flexibilidad de aplicación.
  • Construcción de alta resistencia: Fabricados con materiales duraderos como acero y acero inoxidable para un rendimiento a largo plazo y resistente.

Beneficios clave:

  • Ensamblaje simplificado: Acelera la instalación al eliminar la necesidad de manipular tornillos sueltos.
  • No hay hardware perdido: Mejora la fiabilidad y reduce el tiempo de inactividad durante el mantenimiento.
  • Fijación consistente y segura: Proporciona una conexión confiable para aplicaciones críticas.
  • Aplicaciones: Nuestros tornillos cautivos se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo: electrónica, equipos industriales, automotriz, aeroespacial, electrodomésticos, sistemas HVAC, dispositivos médicos y energía renovable.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Tornillos Cautivos

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 11106

Establecer dirección descendente
  1. 52-A31-51-4-000

    Latch

por página