AV - Soporte de montaje - Inclinar y girar (Serie K)

El Soporte de montaje para inclinar y girar de Southco (Serie K) ofrece la funcionalidad de inclinar y girar, permitiendo su inclinación en varios ángulos con el mínimo esfuerzo de funcionamiento. La Serie K facilita un posicionamiento de pantallas preciso y fiable que previenen movimientos bruscos, con articulaciones de precisión que mantienen el soporte en su lugar. Una vez posicionado, la pantalla permanece segura, sin apriete, desapriete o mantenimientos adicionales. Un ciclo de vida probado y repetido asegura una utilización de confianza a largo plazo.

AV - Soporte de montaje - Inclinar y girar (Serie K)

La Serie K amplia la oferta de Southco de soportes de montaje, con una versión diseñada para clientes que necesiten solo la funcionalidad de inclinación y giro. La Serie K permite una integración fácil y fiable del sistema de posicionamiento tanto en aplicaciones estándar como en las aplicaciones más retadoras.

  • Tecnología de posicionamiento integrada que proporción un control de precisión
  • Funcionamiento sin mantenimiento para toda su vida en la mayoría de las aplicaciones
  • Funcionamiento fiable, eliminando la necesidad de ajustes o mantenimientos constantes
  • Rango de topes de movimiento, para una flexibilidad añadida
  • Tiempo de instalación reducido
  • Dos colores diferentes (también personalizables)
  • Opciones de montaje personalizables
  • Esfuerzo de funcionamiento personalizable
  • Rango de peso óptimo: Entre 1 Kg y 10 Kg. Véase la Guía de Selección del Brazo de Monitor que cumple con la normativa Vesa MIS-D, 100, C
  • Apto para la mayoría de pantallas entre 12" y 23"
  • Serie compacta, ideal para pantallas de hasta 4,5 kg.

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: 

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando AV - Soporte de montaje - Inclinar y girar (Serie K)

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 73

Establecer dirección descendente
  1. AV-D40-13K164-50

    Latch

  2. AV-D40-13K162-50

    Latch

  3. AV-D32-10K141-50

    Latch

  4. AV-D40-13K161-50

    Latch

  5. AV-D40-13K162-76

    Latch

  6. AV-D32-10K142-76

    Latch

  7. AV-D32-10K141-76

    Latch

Página
por página