AV - Brazos articulados verticalmente con inclinación, giro, oscilación y doble extensión (series C, V y W)

Los brazos de soporte dinámicos (serie C); los brazos articulados verticalmente con inclinación, giro y oscilación (serie V); y los brazos articulados verticalmente con doble extensión (serie W) de Southco cuentan con tecnología de posicionamiento incorporada para funcionar de forma eficaz en aplicaciones que requieran soluciones sólidas y estables para soportar las fuerzas táctiles, las vibraciones y las cargas pesadas. Estos brazos de altura ajustable disponen de posicionamiento por torsión constante que resulta fácil de usar y posibilita un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación, con longitud extensible para maximizar el alcance.
AV - Brazos articulados verticalmente con inclinación, giro, oscilación y doble extensión (series C, V y W)
Las series C, V y W presentan diseños de brazo único y brazo doble con altura ajustable que ofrecen opciones de montaje flexibles.
  • La articulación vertical se ajusta a la altura del usuario
  • El conjunto con brazo doble oscilante y extensión ampliada maximiza el alcance
  • Altura ajustable y gran capacidad de carga para sostener monitores pesados
  • La tecnología de posicionamiento integrada permite un esfuerzo de operación controlado
  • Servicio fiable que elimina la necesidad de un ajuste o mantenimiento continuos
  • Apariencia limpia, con cubiertas integradas para la organización del cableado
  • Mínimo tiempo de instalación y extenso ciclo de vida
  • Permite pantallas de hasta 10 kg
  • Dos colores distintos (también personalizable)
  • Varias opciones de montaje (también personalizable)
  • Esfuerzo de accionamiento personalizable
  • Opciones de bloqueo con pulsador de liberación
  • Intervalo óptimo de peso: de 1 kg a 13 kg
  • Homologación VESA MIS-D, 100, C

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando AV - Brazos articulados verticalmente con inclinación, giro, oscilación y doble extensión (series C, V y W)

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 102

Establecer dirección descendente
  1. AV-D32-61WC133-76

    Latch

  2. AV-D32-30V132-76

    Latch

  3. AV-D32-30V142-50

    Latch

  4. AV-D32-72W142-76

    Latch

  5. AV-D32-30V142-76

    Latch

  6. AV-D32-61WC131-76

    Latch

  7. AV-D32-61WC131-50

    Latch

  8. AV-D32-72W142-50

    Latch

  9. AV-D32-61WC132-50

    Latch

  10. AV-D32-30V112-50

    Latch

  11. AV-D32-61WC132-76

    Latch

  12. AV-D32-79W142-50

    Latch

  13. AV-D32-30V102-76

    Latch

  14. AV-D32-30V143-50

    Latch

  15. AV-D32-30V141-76

    Latch

  16. AV-D32-30V141-50

    Latch

  17. AV-D32-61W132-76

    Latch

  18. AV-D32-30V121-76

    Latch

  19. AV-D32-72W162-76

    Latch

  20. AV-D32-30V131-76

    Latch

  21. AV-D32-79W142-76

    Latch

  22. AV-D32-61W133-76

    Latch

  23. AV-D32-30V122-50

    Latch

  24. AV-D32-30V121-50

    Latch

  25. AV-D32-72W141-50

    Latch

  26. AV-D32-30V162-76

    Latch

  27. AV-D32-30V112-76

    Latch

  28. AV-D32-30V111-50

    Latch

  29. AV-D32-30V163-76

    Latch

Página
por página