R4-EM-9A25-150
Cierre Electrónico de impacto Rotatorio
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acceso restringido | Acceso electrónico |
Paso de rosca | M6 x 1 |
Tipo de Gatillo | Cierre automático, Gatillo trasero |
Tipo de Retardo | Automático |
Embalaje | Individually Packaged |
Microinterruptor | Door and Latch Status Switch |
Clase | R4-EM – Cierres electrónicos giratorios |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Los cierres electrónicos giratorios R4-EM de Southco ofrecen la conveniencia del control de acceso electrónico combinada con la seguridad de un cierre giratorio probado y resistente en un paquete integrado y compacto. Su sencillo método de cierre con solo empujar y su accionamiento electrónico simplifican la transición desde los cierres mecánicos a los electrónicos en una amplia variedad de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión